Le mitigeur lavabo KALI-C présente les caractéristiques suivantes :
- Mitigeur lavabo monotrou en laiton chromé
- Manette en métal
- Cartouche Ø35 mm de type Ch3
- Tirette métal désaxée et vidage laiton 1"¼
- Flexibles QBAT 420 mm
- Aérateur Neoperl "Cascade"
- Hauteur sous bec 104 mm
- Débit maxi: 5 l/mn sous 3 bar de pression
- Poids: 1,4 kg
- NF en cours
- ACS
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa |
|---|
Ahvenanmaa |
Alankomaat |
Albania |
Andorra |
Belgia |
Bosnia ja Hertsegovina |
Bulgaria |
Espanja |
Färsaaret |
Gibraltar |
Guernsey |
Huippuvuoret |
Irlanti |
Islanti |
Italia |
Itävalta |
Jersey |
Kreikka |
Kroatia |
Kypros |
Latvia |
Liechtenstein |
Liettua |
Luxemburg |
Malta |
Mansaari |
Moldova |
Monaco |
Montenegro |
Norja |
Pohjois-Makedonia |
Portugali |
Puola |
Ranska |
Romania |
Ruotsi |
Saksa |
San Marino |
Serbia |
Slovakia |
Slovenia |
Suomi |
Sveitsi |
Tanska |
Tsekin tasavalta |
Ukraina |
Unkari |
Valko-Venäjä |
Vatikaanivaltio |
Venäjä |
Viro |
Yhdistynyt kuningaskunta |