Julkaise tuotteesi
ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive
ARDEX

ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive

Polymer adhesive with modified silane, which hardens by reaction in contact with moisture.
Tekniset tiedot
  • Material consumption: about 800 - 1500g / m² depending on the notched trowel used Laying time: about 20 minutes Setting time: about 24-48 hours Ventilation time: nobody Suitability for floor heating: Yes EMICODE: EC1 + R - very low emissions PLUS GISCODE: RS 10 Identifier according to GHS / CLP: nobody Identifier according to GGVSEB / ADR: nobody Packaging: bucket with 18 kg net
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARDEX-AF-480
  • TuoteperheFlooring Adhesive
  • TuoteryhmäWood Parquet Adhesive
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolymer-modified cementitious
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiWood flooring
  • UNSPSC-koodi30161702
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_90_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMosaic parquet panel flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 64 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Parquet Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11 23
  • OmniClass-nimikeWood Parquet Flooring
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia