Julkaise tuotteesi
ARDEX FB 9L - Flex Floor Adhesive
ARDEX
Arkistoitu

ARDEX FB 9L - Flex Floor Adhesive

Cement based, high quality floor adhesive that can be used in all kinds of large ceramic and stone pavement.
Tekniset tiedot
  • Product Color: Grey Mixing ratio: Approximately 7 lt. water Dry Powder Density: About 1.3 kg / lt Fresh Mortar Density: About 1.65kg / lt Container Life: About 2 hours Exposure Time: About 30 min. Correction Time: Approximately 15-20 min. Walk Time: About 6 hours later Joint Time: About 6 hours later Underfloor Heating: Yeah
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARDEX-FB-9L
  • TuoteperheTile & Stone Installation System
  • TuoteryhmäFlex Floor Adhesive
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSementti
  • Toissijainen materiaaliSand
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWall and floor tile units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 13
  • OmniClass-nimikeTile Flooring
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes