Julkaise tuotteesi
ARDEX K 5 - Fine-grained quick-fin seal
ARDEX

ARDEX K 5 - Fine-grained quick-fin seal

ARDEX K 5 is a quick-finish gasket for floor, wall, ceiling. For repairs, erection and fine packing cavities and irregularities in the substrate before carpeting in eg homes. For indoor use only.
Tekniset tiedot
  • Texture: Smooth, pasty and plastic. Layer thickness: 0 to 4 mm. The putty bearing on non-absorbent substrates for carpet laying shall be at least 1.5 mm. Consumables: About 1.15 kg powder m²/mm. Working time: About 5 minutes at 20°C Walkable: After about 15 minutes at 20°C. Tileable: After about 30 minutes at 20°C.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARDEX-K-5
  • TuoteperheSubfloor Preparation
  • TuoteryhmäPatch
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTiiviste
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Pohjustus
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiCarpet or rug underlays
  • UNSPSC-koodi30161719
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 -kuvausSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUnderlayment
  • OmniClass-numero23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass-nimikePortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II -koodiB1010
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction

Alueellinen saatavuus

Eurooppa