Julkaise tuotteesi
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive

    ARDEX AF 145 Pressure Sensitive Vinyl Adhesive has a reduced airing time of 20 minutes, and can receive vinyl sheet and tiles up to 80 minutes later.

    • Ready to receive floorcoverings in as little as 20 minutes
    • Can receive vinyl sheet up to 80 minutes after airing
    • Excellent early and long term adhesive strength
    • Can be used as a pressure sensitive adhesive or wet bond adhesive
    • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
    • Solvent free

    Unit Size Available: 14kg

    Coverage: Up to 56m2

    Tekniset tiedot
    • PRESSURE SENSITIVE Airing Time - 20-40 minutes*. Working Time - Up to 30 minutes for LVT, and 80 minutes for sheet vinyl, after the initial airing time. Open Time - Up to 100 minutes. WET SET Airing Time - 5-20 minutes*. Working Time - Up to 45 minutes*. Open Time - Up to 50 minutes.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteArdex-af-145
    • TuoteperheFlooring Adhesive
    • TuoteryhmäVinyl Adhesive
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVinyyli
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiVinyl flooring
    • UNSPSC-koodi30161707
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_71
    • Uniclass 2015 -kuvausResilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 15 13
    • OmniClass-nimikePlastic Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Aasia