Julkaise tuotteesi
ARDEX K 15 - High Build, Rapid Drying Smoothing Compound
ARDEX

ARDEX K 15 - High Build, Rapid Drying Smoothing Compound

ARDEX K 15 is an advanced, Rapid Drying, Heavy Duty Self-Levelling Smoothing Compound. Due to the unique rapid drying properties, ARDEX K 15 can receive floorcoverings in as little as 4 hours.

  • Receives floorcoverings in as little as 4 hours
  • Rapid hardening – walk on after 2 hours 
  • 30 minute working time
  • Apply from feather edge up to 35mm thick
  • Strong – high compressive strength
  • Ideal for LVT installations 

Unit Size Available: 22kg 

Coverage: Approximately 5.25m²

Tekniset tiedot
  • Weight of fresh mortar : approx. 2.13kg/litre
    Working time at 20°C : approx. 30 minutes
    Flow life at 20°C : approx. 15 minutes
    Initial Set (Vicat) : approx. 30 minutes
    Final Set (Vicat): approx. 2 hours
    Compressive Strength (DIN 1164) : After 28 days 35.0 N/mm2

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteArdex-k-15-hb
  • TuoteperheSubfloor Preparation
  • TuoteryhmäSelf-Leveling Underlayment
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCementitious
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Pohjustus
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBedding and underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUnderlayment
  • OmniClass-numero23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass-nimikePortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II -koodiB1010
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction

Alueellinen saatavuus

Eurooppa