Julkaise tuotteesi
ARDEX A 18 - Staples inside and outside
ARDEX

ARDEX A 18 - Staples inside and outside

Adhesive that is applied prior to laying cement-based castings in solid contact on concrete and other suitable substrates. - With color indicator, which indicates the opening time for ARDEX A 18. - Long opening time. - Very good adhesion. - ARDEX system product. - Suitable for ARDEX flooring and other cement-based applications. - Emission rated in the highest class.
Tekniset tiedot
  • Texture: pasty Layer thickness: Brush or roll the slurry into the substrate. The layer thickness should be at least 1.5 mm. Consumable: About 2 kg / m² Working time: About 60 min (20 ° C)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteardex-a-18
  • TuoteperheTile & Stone Installation System
  • TuoteryhmäScreeds/Mudbeds
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCementitious
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWall and floor tile units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 13
  • OmniClass-nimikeTile Flooring
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Eurooppa