Julkaise tuotteesi
ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render
ARDEX

ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render

Specialist applied, polyurethane resin, wall and coving finish, combining outstanding, wearing properties with high chemical resistance and decorative properties. Ideally suited for aggressive areas where a seamless, joint free finish is required and maximum cleanliness is essential. Food processing and storage, abattoirs, drinks production, dairies and general heavy duty plant and traffic areas are just some of the environments that can benefit from this system.
Tekniset tiedot
  • Pot life: 10 mins Light use: 24hrs Full use: 48hrs Full chemical cure: 7 days Bond strength: >1.5 N/mm2 Compressive strength: 45 N/mm2 Flexural strength: 11 N/mm2 Tensile strength: 5 N/mm2
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARDEX-R-10-P
  • TuoteperheConcrete Repair
  • TuoteryhmäPolyurethane Coving and Wall Render
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
  • Suunniteltu:Kiina
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinä
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiWall finishing materials
  • UNSPSC-koodi301615
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_64
  • Uniclass 2015 -kuvausPlasters and renders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 77 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Specialties
  • OmniClass-numero23-15 15 27
  • OmniClass-nimikeRenders
  • CSI UniFormat II -koodiC3010
  • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa