Julkaise tuotteesi
ARDEX WPM 300 - Membrane/ Barrier Coating
ARDEX

ARDEX WPM 300 - Membrane/ Barrier Coating

ARDEX WPM 300 is a two component water based epoxy polyamide membrane/barrier coating.

  • Can be applied to damp surfaces
  • AS 4020:2000 Potable Water Approved
  • Hydrostatic pressure resistant waterproof membrane
  • Prevents rising damp and formation of efflorescence
  • Water based – safe to use in sensitive locations
  • Green Star – meets the benchmark for VOC credit in the Green Building Council of Australia’s Rating Tools
Tekniset tiedot
  • Colour: Grey, Black Finish: Semi-gloss going to matt with aging Volume solids: 44% Mixing ratio: 1:1 (Part A:/Part B) by volume Wet film thickness: 300 micrometers (0.3mm) per coat Recoat time: 4 hours @ 25˚C and 50% R.H. Full cure: 7 days @ 25˚C and 50% R.H. Pot life: 2 hours @ 25˚C 1 hour @ 35˚C VOC content: 26g/L
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteArdex-wpm-300
  • TuoteperheWaterproofing
  • TuoteryhmäExternal Façade Membrane
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEpoksi
  • Suunniteltu:Australia
  • Valmistettu:Australia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiSs_32
  • Uniclass 2015 -kuvausDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWaterproofing-Membrane Tiling
  • OmniClass-numero23-13 25 17
  • OmniClass-nimikeWaterproofing

Alueellinen saatavuus

Oseania Aasia Eurooppa