Julkaise tuotteesi
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive

    Independent testing at Ceram Research has confirmed ARDEX X 7 G Plus achieves approximately 20% more coverage per kg compared to traditional tile adhesives.

    • Ideal for all tile types including fully vitrified, porcelain and mosaics
    • Excellent slump resistance and application properties
    • Ideal for swimming pools and wet areas
    • Suitable for wall and floor tiling
    • For internal and external applications


    Tekniset tiedot
    • Unit Size Available: 18kg
      Coverage: Approximately 6m2 at 3mm thick

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteardex-x-7-g-plus
    • TuoteperheTile & Stone Installation System
    • TuoteryhmäFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCementitious
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiConcrete tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131703
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_29_88
    • Uniclass 2015 -kuvausTile and fabric fasteners
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePortland Cement Terrazzo Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13
    • OmniClass-nimikeTile Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Eurooppa Aasia