Julkaise tuotteesi
Octopus Tavolo
Octopus Tavolo
    ARFLEX

    Octopus Tavolo

    The shape is inspired by the sea creatures, statuesque and sinuous, with tentacles to support the top. It seems to be an improvised table, with a light and minimal look, where the thin stands, apparently posed in a casual way, oppose themselves to the rigour of the round plate. It is a table out of the schemes, that can be placed in any living space, as an element to be combined with other classical design pieces. Structure in lacquered metal, top in black Marquinia or white Carrara marble, in the same colour of the structure
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOctopusTavolo
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäTables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-09-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)730
    • Leveys (mm)730
    • Syvyys (mm)730
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliMarmori
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 -kuvausDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDining Tables and Chairs
    • OmniClass-numero23-21 23 15
    • OmniClass-nimikeResidential Tables
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings