Julkaise tuotteesi
Flexible coated insulation with excellent mechanical resistance Arma-Chek D

Flexible coated insulation with excellent mechanical resistance Arma-Chek D

Pre-coated flexible insulation with excellent mechanical resistance, with woven fiberglass mesh coating that offers long-lasting protection for Armaflex substrates.
Tekniset tiedot
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.033 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 10,000) to control condensation in refrigeration circuits, covered with a woven fiberglass mesh with reaction to fire Euroclass E.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitearmacheck-d
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEC000406
  • ETIM-nimiThermal insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 00
  • OmniClass-nimikeThermal and Moisture Protective Products