Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/97e6aa9c-f659-48ea-b025-b5c99461b9c6
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails
(tp6) contour 21 washbasin mixer thermostatic 1 hole, single sequential long lever, copper tube inlet
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Thermostatic single sequential long lever, copper tube inlet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
A4169
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Water supply fittings for wash basins and troughs
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
141
Leveys (mm)
62
Syvyys (mm)
123
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A4169AA
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Nettopaino (kg)
2.85
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
IFC-luokitus
Venttiili
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 -kuvaus
Washbasin taps
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
Lataa
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Lataa
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
Lataa
DELABIE
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
Lataa
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
Lataa
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Lataa