Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/05ab3b7e-5711-4fd2-93da-b90fe7b3e1ef
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
Sensorflow Wave Basin mixer 1 hole with temperature control (battery)
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
Sensorflow Wave Basin mixer 1 hole with temperature control (battery)
Sensorflow wave basin mixer rim mounted with temperature control (battery)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Basin mixer rim mounted with temperature control (battery)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
A6162
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Water supply fittings for wash basins and troughs
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
138
Leveys (mm)
82
Syvyys (mm)
162
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A6162AA
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Nettopaino (kg)
2.5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
IFC-luokitus
Venttiili
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 -kuvaus
Washbasin taps
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Roca
In-Wall Systems PS1 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation
Lataa
Roca
IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Lataa
DURAVIT AG
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
Lataa
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Lataa
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (DX)
Lataa
OLI
VORONOI
Lataa