Julkaise tuotteesi
Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard

Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard

Markwik 21 demountable panel mixer, single sequential lever, detachable spout
Tekniset tiedot
  • Lever operated thermostat tap
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA6243
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)125
  • Leveys (mm)261
  • Syvyys (mm)225
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Nettopaino (kg)4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta