Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/a1d51e4f-40df-4a77-8fea-0513eda15855
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
Contour 21+ 1 hole thermostatic basin mixer, single sequential lever with copper tails
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
A6697
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Washbasin taps
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-04-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
143
Leveys (mm)
51
Syvyys (mm)
139
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A6697AA
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinkiesineet
Nettopaino (kg)
2.1
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Venttiili
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 -kuvaus
Washbasin taps
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Lataa
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa