Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/f4ce8efe-532a-44e5-84d1-e24cce007533
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator
Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated with pop-up waste, 5 litre per minute flow regulator aerator fitte
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Sl washbasin mixer 1 taphole, pop-up waste, single lever 5 L/min aerator
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
B4447
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Water supply fittings for wash basins and troughs
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
128
Leveys (mm)
57
Syvyys (mm)
166
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B4447AA
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Nettopaino (kg)
2.08
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
IFC-luokitus
Venttiili
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 -kuvaus
Washbasin taps
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
Lataa
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Lataa
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
Lataa
DELABIE
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
Lataa
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
Lataa
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Lataa