Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/147baf60-2f65-4b01-abf2-61394949485f
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
Sandringham Sink 1 Taphole Mixer, Single Lever Swivel spout
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
Sandringham Sink 1 Taphole Mixer, Single Lever Swivel spout
Sandringham sink mixer 1 hole, lever operated with single flow swivel spout
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Sink 1 taphole mixer, single lever swivel spout
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
B4449
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Water supply fittings for wash basins and troughs
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
200
Leveys (mm)
56
Syvyys (mm)
279
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B4449AA
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Nettopaino (kg)
2.08
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
IFC-luokitus
Venttiili
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 -kuvaus
Washbasin taps
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Roca
In-Wall Systems PS1 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation
Lataa
Roca
IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Lataa
DURAVIT AG
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
Lataa
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (DX)
Lataa
OLI
VORONOI
Lataa
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (SX)
Lataa