Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/0a9556ec-ffbb-462e-9003-44e77fa6abb2
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneet ja kylpylät
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Sandringham 21 bath pillar taps, lever handles
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Bath pillar taps, lever handles
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
B9882
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Water supply fittings for baths
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
79
Leveys (mm)
52
Syvyys (mm)
114
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B9882AA
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Nettopaino (kg)
1.18
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
IFC-luokitus
Venttiili
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 -kuvaus
Bath taps
OmniClass-numero
23-31 11 19
OmniClass-nimike
Faucet Mixing Valves
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Lataa
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Lataa
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Lataa
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Lataa
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Lataa
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Lataa