Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/0b898f58-eea8-40d9-a455-5c8046dc851d
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze
Contour 21+ back to wall rimless WC pan with raised horizontal outlet and anti-microbial glaze
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
S0439
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
WC pans
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-05-29
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
410
Leveys (mm)
360
Syvyys (mm)
520
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S0439HY
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Nettopaino (kg)
23.9
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 -kuvaus
WC pans
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Lataa
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Lataa
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Lataa
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Lataa
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Lataa