Julkaise tuotteesi
ACCESS Toilet horizontal outlet
Roca

ACCESS Toilet horizontal outlet

4.8 / 5 tähteä4.8(12 arvostelua)
Vitreous china close-coupled toilet with horizontal outlet
Tekniset tiedot
  • Fixing kit: Included Flushing system: Washdown Installation type: Floorstanding Outlet type: Horizontal Shape: Round Compatible with: 80123D..4 Meridian Seat for toilet with front opening 341231..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with botton inlet 801230..4 Meridian Seat and cover for toilet with front opening 341230..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite342236xx0
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäAccess
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-12-14
  • Korkeus (mm)865
  • Leveys (mm)670
  • Syvyys (mm)380
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505