Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/16ea95af-c1bc-4b31-b3c8-d06ec4f5c19f
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
EDIT ASSIST WHG BWL HO WHITE 75PRJ RL
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
EDIT ASSIST WHG BWL HO WHITE 75PRJ RL
Edit Assist elongated wall hung bowl (75cm projection)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Elongated wall hung bowl with 75cm projection
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
S0824
Tuoteperhe
Edit Assist
Tuoteryhmä
WC pan
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-02-17
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
385
Leveys (mm)
700
Syvyys (mm)
360
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Asennusohjeet
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Tekninen kuvaus
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Nettopaino (kg)
31.7
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
ETIM-koodi
EC011289
ETIM-nimi
Toilet closet
UNSPSC-nimi
Toilets
UNSPSC-koodi
30181505
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 -kuvaus
WC pans
OmniClass-numero
23-31 19 00
OmniClass-nimike
Toilets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
287
)
Lataa
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
128
)
Lataa
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
Lataa
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Lataa
DURAVIT AG
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
4.0
(
40
)
Lataa