Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/a290ccb8-dfd2-4a04-89a1-cc6c76ec3603
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls
Sentry 21 back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
S3302
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
WC pans
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
421
Leveys (mm)
400
Syvyys (mm)
511
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S330201
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Nettopaino (kg)
22.25
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 -kuvaus
WC pans
OmniClass-numero
23-31 19 19
OmniClass-nimike
Water Closets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
287
)
Lataa
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
128
)
Lataa
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
Lataa
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Lataa
DURAVIT AG
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
4.0
(
40
)
Lataa