Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/089e8c85-e742-452f-94dc-c2e3ba174619
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Conceala 2 cistern 6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
S3626
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
WC cisterns
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
285
Leveys (mm)
415
Syvyys (mm)
150
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S362667
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Muovi
Nettopaino (kg)
3
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 -kuvaus
WC cisterns
OmniClass-numero
23-31 19 19 11
OmniClass-nimike
Water Operated Water Closets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Lataa
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Lataa
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Lataa
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Lataa
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Lataa