Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/48e4b847-3d04-4633-b1ae-3816b12d5845
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Birch Sink 46cm With Bucket Grating
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
Birch Sink 46cm With Bucket Grating
Birch sink 46 cm with bucket grating
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Sink with bucket grating
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
S5915
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Janitorial sinks
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
355
Leveys (mm)
455
Syvyys (mm)
390
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S591501
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Nettopaino (kg)
36
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96_44
Uniclass 2015 -kuvaus
Janitorial sinks
OmniClass-numero
23-31 13 19 19
OmniClass-nimike
Service Sinks
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Lataa
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa