Julkaise tuotteesi
EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

Edit L Rim mounted single lever tall basin mixer no waste
Tekniset tiedot
  • Rim mounted single lever tall basin mixer without waste
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA1349
  • TuoteperheEdit L
  • TuoteryhmäBasin Mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)75
  • Leveys (mm)210
  • Syvyys (mm)560
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Nettopaino (kg)1.74
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011328
  • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets