Julkaise tuotteesi
TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

Tmv thermostatic mixing valve 15 mm
Tekniset tiedot
  • Thermostatic
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA5900
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäThermostatic mixing valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)98
  • Leveys (mm)40
  • Syvyys (mm)141
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Nettopaino (kg)0.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 -kuvausThermostatic mixing valves

Alueellinen saatavuus

Eurooppa