Julkaise tuotteesi
Key switch ZAQUA022
Key switch ZAQUA022

    Key switch ZAQUA022

    4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
    Key switch, button for on-wall installation, lockable in both key positions, removable key. Maximum operating voltage 230 V AC.
    Tekniset tiedot
    • Overall depth 56.00 mm
      Overall height 80.00 mm
      Overall width 72.00 mm
      Protective system IP IP65
      Type of switch Key switch
      Maximum switching voltage 230.00 v
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000102675
    • TuoteperheWater management
    • TuoteryhmäComplementary parts water management
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)80
    • Leveys (mm)72
    • Syvyys (mm)56
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 -kuvausManual control switches
    • OmniClass-numero23-35 37 25
    • OmniClass-nimikeKey Lock Switches

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka