Julkaise tuotteesi
Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 washbasin 50 cm, 2 taphole, with overflow and chainstay hole
Tekniset tiedot
  • Washbasin 50 cm 2 taphole, of & ch
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE8946
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäPedestal wash basins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)189
  • Leveys (mm)506
  • Syvyys (mm)444
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Nettopaino (kg)15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPedestal wash basins
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks