Julkaise tuotteesi
EDIT S I/CTP BSN 42X35 WHITE NTH RECT

EDIT S I/CTP BSN 42X35 WHITE NTH RECT

Edit S 42cm inset basin, no tap deck
Tekniset tiedot
  • 42cm Inset washbasin without taphole
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS0810
  • TuoteperheEdit S
  • TuoteryhmäWashbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)190
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)440
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Nettopaino (kg)5.05
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCatchbasins
  • OmniClass-numero23-39 29 13 21 19
  • OmniClass-nimikeSurface Water Retention Basins