Julkaise tuotteesi
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole

    4.2 / 5 tähteä4.2(13 arvostelua)

    With its ridged edges and subtle curves, the Pinoir pedestal sink is a versatile choice for a wide range of bathroom decorating styles. This wall-mount model is an ideal choice for small spaces. The included Pinoir shroud enhances the design by hiding pipes.


    Features

    • Single faucet hole.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2028-1 basin and the K-2057 shroud.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Wall-mount

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Product Dimensions

      Length 22", Height 17-1/2", Width 18"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekohler-K-2035-1
    • TuoteperheBathroom Sinks
    • TuoteryhmäPinoir®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks