Julkaise tuotteesi
EDIT L BTW BWL HO WHITE AB

EDIT L BTW BWL HO WHITE AB

Edit L back-to wall bowl with Aquablade technology - horizontal outlet
Tekniset tiedot
  • Back-to wall WC bowl with Aquablade technology and horizontal outlet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS0818
  • TuoteperheEdit L
  • TuoteryhmäWC pan
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)550
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Nettopaino (kg)25.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011289
  • ETIM-nimiToilet closet
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets