Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/c612a672-85c9-4c3f-8ce6-9524f8e0d18d
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(31 arvostelua)
Vitreous china close-coupled toilet with vertical outlet
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
342394xx0
Tuoteperhe
Toilets
Tuoteryhmä
Victoria
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-01-15
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
780
Leveys (mm)
665
Syvyys (mm)
370
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=342394..0
Asennusohjeet
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={A5395EA8-A55B-45B2-874E-7E18B30D86A3}
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/342394..0/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Lataa
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Lataa
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Lataa