Julkaise tuotteesi
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH

    CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH

    Contour 21 Accessible Basin 60 cm,  1 Central Tap Hole, White

    Tekniset tiedot
    • Contour 21 Accessible Basin 60 cm with 1 Central Tap Hole, White

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS2168
    • TuoteperheCONTOUR 21
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)195
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)545
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)17.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-nimikeSurface Water Retention Basins