Julkaise tuotteesi
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 washbasin 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Tekniset tiedot
    • 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS2311
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWall hung hand rinse basins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)195
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Nettopaino (kg)12.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung hand rinse basins
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks