Julkaise tuotteesi
Portman 21 Washbasin 40cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 40cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 40 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Tekniset tiedot
  • 40 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS2314
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWall hung hand rinse basins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)175
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)365
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Nettopaino (kg)9.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks