Julkaise tuotteesi
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 splash 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Tekniset tiedot
  • 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS2636
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWall hung hand rinse basins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)160
  • Leveys (mm)402
  • Syvyys (mm)328
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Nettopaino (kg)9.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Eurooppa