Julkaise tuotteesi
Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Cherwell 21 round 48 cm under-countertop washbasin with overflow
Tekniset tiedot
  • Round 48 cm under-countertop washbasin with overflow
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS2688
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäUndermounted wash basins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)176
  • Leveys (mm)480
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Nettopaino (kg)7.15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 -kuvausUndermounted wash basins
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks