Julkaise tuotteesi
Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 rectangular 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Tekniset tiedot
  • 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS2689
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäUndermounted wash basins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)176
  • Leveys (mm)421
  • Syvyys (mm)351
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Nettopaino (kg)6.05
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 -kuvausUndermounted wash basins
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks