Julkaise tuotteesi
Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Tekniset tiedot
  • Rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS3077
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWC pans
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)366
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)701
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Nettopaino (kg)32
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets