Julkaise tuotteesi
Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
Tekniset tiedot
  • Seat ring only for 355 mm bowls
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS4545
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWC seats and covers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)58
  • Leveys (mm)375
  • Syvyys (mm)442
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Nettopaino (kg)1.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets 

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta