Julkaise tuotteesi
Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Tekniset tiedot
  • Stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS6388
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWall hung urinals
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)567
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)265
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)11.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals

Alueellinen saatavuus

Eurooppa