Julkaise tuotteesi
Doc M Contour 21 Back To Wall Pack RH

Doc M Contour 21 Back To Wall Pack RH

Doc M Contour 21 back to wall right hand corner pack
Tekniset tiedot
  • Back to wall right hand corner pack, rimless WC pan, water saving delay fill Conceala cistern with spatula lever, grab rails, hinged support rail with toilet roll holder, seat no cover with retaining buffers, copper tails on TMV3 mixer tap
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS6969
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessible WC Doc M equipment packages
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1401
  • Leveys (mm)1500
  • Syvyys (mm)2200
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)70
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_60_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAccessible WC equipment packages
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets 

Alueellinen saatavuus

Eurooppa