Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
arwa/products/4ce3db3c-4e15-4746-8f0f-2f87790e82c9
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
arwa-twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
arwa
Seuraa
arwa-twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Basin mixer, projection 140 mm, fixed spout, without pop-up waste
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
9-80304-100-000
Tuoteperhe
arwa-twin
Tuoteryhmä
Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-08-06
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.similor.ch/en/prod/9-80303-100-000/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Sveitsi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 -kuvaus
Washbasin taps
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Lataa
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Lataa