Julkaise tuotteesi
78FP Gruvlok® Fire Check Valve
Arkistoitu

78FP Gruvlok® Fire Check Valve

4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)
The Gruvlok ® 78FP UL/ULC Listed and FM Approved Check Valve is a compact, cost effective valve, designed for use in grooved-end pipe fire protection systems and related equipment. Valves are to be used in conjunction with grooved pipe and pipe couplings that are listed or approved for fire protection systems.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite78fp-gruvlok-fire-check-valve
  • TuoteperhePipe Joining Systems
  • TuoteryhmäGrooved > Flow Control > Check Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliDuctile Iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC011469
  • ETIM-nimiCheck valve
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass-numero23-27 31 19
  • OmniClass-nimikeCheck Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures