Julkaise tuotteesi
Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing
Arkistoitu

Fig. 352 - 90° Elbow, Reducing

Anvil standard and extra heavy cast iron threaded fittings are manufactured in accordance with ASME-B16.4 (except plugs and bushings, ASME B16.14). Dimensions also conform to Federal Specifications, WW-P-501 (except plugs and bushings WW-P-471). Cast iron threaded fittings are available in both black and galvanized.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefig-352-90-elbow-reducing
  • TuoteperhePipe Joining Systems
  • TuoteryhmäPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Threaded Fittings Class 125
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC-nimiPlumbing connectors
  • UNSPSC-koodi40141720
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipes and fittings
  • OmniClass-numero23-27 51 15
  • OmniClass-nimikeReducing Pipe Elbows
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings