Julkaise tuotteesi
Dishwasher DFI748MU
Dishwasher DFI748MU
Dishwasher DFI748MU
Dishwasher DFI748MU
    ASKO

    Dishwasher DFI748MU

    ASKO fully integrated dishwasher DFI748MU has a sturdy and durable 8 Steel™ construction, and an extra flexible basket system with a practical middle basket for breakfast bowls, knives, and kitchen utensils. With one of the market's largest internal load heights (58 cm), there is plenty of room for various types of dishwasher-loads. The Auto Dose system guarantees exact dosage, and the tank holds detergent for up to 25 cycles.

    Tekniset tiedot
    • Water connection

      • Hot or cold water

      Water termination adapter

      • 1/2"

      Maximum temperature of connected water

      • 70 °C

      Sound level (max.) dB(A)

      • 37

      Referral program

      • 1

      Energy label program time

      • 285 minutes

      Energy consumption per cycle

      • 0.54 kWh

      Water consumption per wash with the eco program

      • 9.5 liters

      Standby power consumption

      • 0.49W​

      Energy class

      • A

      Type of plug

      • Euro / Schuko

      Connection power

      • 1900W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 10A​

      Frequency

      • 50Hz

      Min water pressure for connected water

      • 0.3-1

      Net weight

      • 45.5 kg

      Emission class for airborne acoustical noise

      • A

      EEI

      • 31.8

      Disk performance index

      • 1,121

      Drying performance index

      • 1,061

      Start delay (W)

      • 3.99

      Networked standby mode

      • 1.99W​

      Energy consumption per 100 cycles

      • 54 kWh
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedishwasher-dfi748mu
    • TuoteperheKitchen
    • TuoteryhmäAppliences
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Slovenia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet

    Alueellinen saatavuus

    Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia
    Australia
    Alankomaat
    Kanada
    Kiina
    Belgia
    Yhdysvallat
    Espanja
    Norja
    Portugali
    Ruotsi
    Slovenia
    Suomi
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Venäjä