Julkaise tuotteesi
Fridge/freezer RBC276SND1
Fridge/freezer RBC276SND1
    ASKO

    Fridge/freezer RBC276SND1

    ASKO RBC276SND1, built-in fridge/freezer, has an easy-to-use touch display and WIFI connection with the accompanying ConnectLife app. The fridge has Nordic Fresh drawers with automatic humidity control for optimal storage of fresh food. The Nordic Fresh drawers slide easily on telescopic rails and the freezer has a No Frost function, which eliminates the need for defrosting.

    Tekniset tiedot
    • Sound level (max.)

      • 35 dB(A)

      Climate class

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropical
      • Tropical

      Refrigerant

      • R600A

      Star rating

      • Fresh foods
      • Four-star

      Energy class

      • D

      Annual energy use (kWh/year)

      • 185.82 kWh

      Lighting effect

      • 10W​

      Connection power

      • 250W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Fuse

      • 1.4

      Frequency

      • 50Hz

      Product height (feet screwed in)

      • 1772mm​

      Product width

      • 540mm​

      Product depth

      • 545mm​

      Length, power cord

      • 3000mm​

      Net weight

      • 71.5 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefridge-freezer-rbc276snd1
    • TuoteperheKitchen
    • TuoteryhmäAppliences
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Serbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet

    Alueellinen saatavuus

    Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia
    Australia
    Alankomaat
    Kanada
    Kiina
    Belgia
    Yhdysvallat
    Espanja
    Norja
    Portugali
    Ruotsi
    Slovenia
    Suomi
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Venäjä