Julkaise tuotteesi
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
    ASKO

    Gas hob HG1986AD

    4.3 / 5 tähteä4.3(6 arvostelua)

    This gas cooktop in graphite black with four powerful A+ Hybrid Burners™ and one extra powerful Super Flex Wok Burner™ . The hob features cast iron pan support that makes it easy to move pan around on the cooktop and with stepless and instant power regulation you will always find the perfect temperature and cooking level.

    Tekniset tiedot
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 48 mm

      Width

      • 900 mm

      Depth

      • 526 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 18.4 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegas-hob
    • TuoteperheKitchen
    • TuoteryhmäAppliences
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Slovenia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Liedet ja uunit

    Alueellinen saatavuus

    Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia
    Australia
    Alankomaat
    Kanada
    Kiina
    Belgia
    Yhdysvallat
    Espanja
    Norja
    Portugali
    Ruotsi
    Slovenia
    Suomi
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Venäjä