Julkaise tuotteesi
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
    ASKO

    Kitchen hood CBB861SSC

    A cooker hood for hided installation with a quiet and durable brushless motor, dishwasher proof stainless steel filters and a generous air extraction capacity on 716 m³/h. It has a hidden filter area which contributes to a nice overall impression. The light is dimmable, and you can also change the temperature of it to create perfect working light or cosy ambient light. Clean air function for improved indoor air quality.

    Tekniset tiedot
    • Annual energy consumption

      • 20.7 kWh

      Connected load

      • 223 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 325 mm

      Width

      • 860 mm

      Depth

      • 300 mm

      Net weight

      • 13.5 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekitchen-hood
    • TuoteperheKitchen
    • TuoteryhmäKitchen hood
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Slovenia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet

    Alueellinen saatavuus

    Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia
    Australia
    Alankomaat
    Kanada
    Kiina
    Belgia
    Yhdysvallat
    Espanja
    Norja
    Portugali
    Ruotsi
    Slovenia
    Suomi
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Venäjä